Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC ET 200pro motor starters の?

SIMATIC ET 200pro motor starters はSiemens 分散型I/Oポートフォリオの一部で、キャビネットを使わずに機械で直接モーター制御を実現します。IP65/67保護とインテリジェントな診断機能により、最大5.5 kWのモーターを始動および保護すると同時に、SIMATIC ET 200ファミリーにシームレスに統合して柔軟な自動化を実現します。このシリーズはあらゆる用途に対応するオプションを提供しています:

  • 標準ET 200proモータースターター — 直接または逆操作用の基本的な電気機械式スターター
  • 高機能のET 200proモータースターター — ソフトスタート機能付きの高度な電子スターターで摩耗のないスイッチングを実現
  • アイソレーターモジュール — メンテナンスのためにローカルで安全に切断できます
  • 安全モータースターターソリューションローカル — フェイルセーフコントローラーなしの自律安全性
  • 安全モータースターターソリューション ProfiSafe — PROFIBUSまたはPROFINETによるネットワーク化された安全性
Compact industrial automation device with blue casing, multiple ports, and modular design mounted on a metal rail

注目の機能

主なメリット

ポートフォリオ全体にキャビネットなしで設置できます

標準ソリューションから安全ソリューションまで、すべてのバリエーションは、過酷な環境でもIP65/67保護機能を備えたマシンに直接取り付けられます。

統合診断機能で透明性を高めましょう

どのスタータータイプでもパラメータ設定と診断が可能で、標準モジュール、高機能モジュール、安全モジュールのいずれを選択しても可視性が確保されます。

構成をアプリケーションに合わせてください

標準ソリューション、高機能ソリューション、アイソレータソリューション、安全ソリューションから選択して、オートメーションのニーズに合わせたシステムを構築してください。