Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIRIUS Enclosed Motor Controls なのか?

SIRIUS Enclosed Motor Controls は、モーター保護のための革新的で簡単に入手できるパッケージを提供します。ポンプ、ファン、コンプレッサー用のコンパクトな筐体に、高度なモーター制御技術を提供しています。

モーターの性能を保護することは最優先事項です。当社のUL認定およびcUL認定のSIRIUS密閉型モーターコントローラーは、強固な保護を提供します。ソリッドステート過負荷リレーは迷惑なトリップを減らし、業務に貴重な稼働時間をもたらします。

主な利点

迷惑な旅行を最小限に抑えます

動作の安定性を高めるために、当社のソリッドステートリレーで迷惑なトリップを減らします。継続的な運用を維持し、生産性を向上させてください。

堅牢なモーター保護を実現

UL認定およびcUL認定のSIRIUS密閉型モーターコントローラーでモーターの性能を保護してください。これにより、投資を保護して安定した産業生産を実現できます。

インストールを簡素化します

すぐに入手できる同封パッケージで、高度なモーター制御技術を迅速に導入できます。事前設定されたソリューションにより、設置を合理化し、セットアップ時間を短縮し、モーターの保護と制御のニーズを満たします。

主要な機能