アイソレート信号とコンディショニング信号
SIL 3/PL eまでの機能安全をサポートしながら、PLCとの信号を安全に結合します。強制誘導接点と3SK safety relays との互換性により、安全性が重要なアプリケーションで信頼性の高い信号切り替えを維持できます。
標準入力/出力のコントローラーが限界に達すると、カップリングリレーと信号コンバーターが電気的絶縁、信号増幅、電圧レベルまたは信号タイプ間の変換を行います。
さまざまな用途をサポートする幅広い製品から選択してください。当社のSIRIUS 3RQ4カップリングリレーは、関連するすべてのカップリング機能に適しており、コンパクトな設計のため、制御キャビネットでのスペースの最適化に最適です。
カップリングとパワーリレー:
信号変換器:

SIMATICリレーと3RQ4リレーの互換性が確認されたコントローラーシステムにカップリングリレーを組み込んでください。モジュラーアーキテクチャと統一された設計により、設置、構成が簡単になり、一貫したシステムパフォーマンスが得られます。
信号の連続性と運用の安定性を考慮して設計された統合リレー出力により、信頼性の高いプラント運用をサポートします。検証済みのB10d値は、安全計画に役立ち、機能安全要件を満たすのに役立ちます。
ATEX認証、コーティング回路基板を使用した鉄道認証、厳しい条件下での信頼性の高い切り替えをサポートする金メッキ接点モジュール(オプション)により、規制環境での使用を可能にします。

SIL 3/PL eまでの機能安全をサポートしながら、PLCとの信号を安全に結合します。強制誘導接点と3SK safety relays との互換性により、安全性が重要なアプリケーションで信頼性の高い信号切り替えを維持できます。

端子容量が大きく、NC回路を含む実負荷接点で、24V〜240VのAC/DCで動作します。鉄道、造船、重工業オートメーションなどの要求の厳しい産業の国際基準を満たしています。

取り外し可能な端子、プッシュイン接続またはネジ接続、交換リレー、統合接続コームなどの機能により、設置とサービス時間を短縮できます。クリップ式のラベリングプレートとアイソレーションプレートは、迅速な設定をサポートします。

SIRIUS 3RQ4には、統合リレー(ATEX認定、オプションの金接点)、プラグインリレー(交換が簡単)、半導体出力(高速、長寿命)の3つのバージョンがあります。接続コーム、絶縁プレート、IDが含まれています。