Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜシリウスコントロール3RT7なの?

SIRIUS 3RT7シリーズは、優れた性能と設置の柔軟性を実現するように設計された、モダンでコンパクトで信頼性の高いソリューションにより、シーメンスの制御および保護ポートフォリオを拡大します。2021年に発表された3RT7シリーズは、一貫した品質と統合のしやすさを維持しながら、幅広いモーター制御アプリケーションをサポートします。

このシリーズには以下が含まれます:

  • 3RT7コンタクタ(6—95A)
  • 3RU7サーマルオーバーロードリレー (0.11—100A)
  • 3RH7中間リレー (4接点、8接点まで拡張可能)

モジュラー統合、幅広い動作範囲、シンプルな配線機能を備えた3RT7シリーズは、パネル設計を合理化し、産業環境全体での運用の信頼性を向上させるのに役立ちます。

主なメリット

設置と配線を簡素化します

便利な配線設計、ストリップ長のインジケーター、効率的なパネル組み立てをサポートするコンパクトな寸法により、設置時間を短縮できます。

動作条件全体での信頼性を向上させましょう

幅広い温度と電圧の動作範囲で安定したモーター制御をサポートし、さまざまな産業環境で信頼できる性能を維持するのに役立ちます。

柔軟なシステム構成を有効にする

拡張可能なリレー接点と、コンタクタと熱過負荷リレーをモジュール式に統合することで、アプリケーションのニーズに適応できます。

注目の機能