Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜシリウスコントロール3MT8なの?

SIRIUS SMART Control 3MT8は、制御と保護技術の包括的なアップグレードを表しています。性能、効率、統合のしやすさを考慮して設計されたこのポートフォリオは、幅広い産業用途にわたるモーター制御と保護のための信頼性の高いソリューションを提供します。

このシリーズには以下が含まれます:

  • 3MT8Contactors (6—400A)
  • 3MU8サーマルオーバーロードリレー (0.11—400A)
  • 3MV8モーター保護サーキットブレーカー (0.11—52 A)
  • 3MH8コンタクターリレー

コーディネートされたチタングレーのデザイン、コンパクトな寸法、モジュール式の統合により、3MT8シリーズは安定した高性能操作をサポートしながら設置を簡素化します。

主なメリット

モーターアプリケーションの信頼性を最大化してください

高効率のモーター突入電流を、安定した信頼できる性能で処理します。動作電圧範囲が広いため、さまざまな制御環境への適用性が向上します。

パネルの設計と設置を簡素化します

コンパクトな設置面積と調和のとれた製品設計でスペースを節約してください。コンタクタと過負荷リレーをモジュール式に統合することで、シームレスな組み立てと合理化されたパネルレイアウトが可能になります。

アプリケーションの要件に簡単に適応できます

システムのニーズに合わせて補助接点を正確に設定してください。幅広い汎用アクセサリとアプリケーションサポートドキュメントを活用して、ソリューション開発を加速してください。

注目の機能