Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜシリウスモニター3RQ0なの?

SIRIUS 3RQ0ピンリレーシリーズは、PLCと制御負荷間の信頼性の高い信号スイッチングと電気的絶縁を提供します。コントローラーのインターフェースを保護しながら正確な信号伝送を保証するように設計されたこのシリーズは、幅広い自動化および制御アプリケーションをサポートしています。

3RQ0ファミリーには、さまざまな動作環境、性能レベル、設置要件に合わせた複数のリレータイプが含まれています。柔軟な接点構成、統合されたステータスインジケーター、オプションのサージ抑制により、このシリーズはシステム設計を簡素化すると同時に、運用の信頼性を向上させます。

このシリーズのバリエーションには以下が含まれます:

  • 3RQ001 — 汎用リレーです
  • 3RQ002 — 高保護リレーです
  • 3RQ003 — パワーリレー
  • 3RQ005 — スタンダードリレー
  • 3RQ006 — スリムリレー
  • 3RQ007 — 高性能リレー

主なメリット

コントローラーを保護し、信号の信頼性を向上させてください

PLC出力を制御負荷から分離して、電気的干渉やポートの損傷を防ぎながら、オートメーションシステム全体で正確で安定した信号切り替えを確保します。

多様な自動化アプリケーションに簡単に適応できます

一般的な制御タスクから高電力または高保護環境までのアプリケーションをサポートするために、複数のリレーバリエーション、接点構成、定格電流から選択してください。

インストールとトラブルシューティングを簡素化します

統合されたLEDとメカニカルステータスインジケーター、オプションのスプリング端子、組み込みのテストレバー機能により、配線作業を減らし、診断を改善して、試運転とメンテナンスを迅速に行えます。

注目の機能