all
モジュール式の積み重ね可能なデザイン
8WU44シグナルランプポストは、最大5つの組み合わせ可能なモジュールをサポートし、ステータス表示とアラーム構成をカスタマイズできます。
8WU44モジュラーシグナルタワーは、柔軟な構成、耐久性のある構造、長寿命のLEDテクノロジーを組み合わせて、複雑で要求の厳しい環境でも信頼できるパフォーマンスを提供します。
そのモジュラー構造により、ユーザーは最大5つの信号モジュールを積み重ねて、カスタマイズされたアラームの組み合わせを作成できます。全体にLED光源を使用して構築された8WU44は、長寿命、エネルギー効率、およびメンテナンスの必要性を軽減します。
IP65保護等級と幅広い取り付けアクセサリにより、このシリーズはさまざまな産業用途で信頼性の高い動作をサポートします。
最大5つのモジュラーレイヤーを積み重ねて、アプリケーションの要件に合わせてカスタマイズされた視覚アラームと可聴アラームの組み合わせを作成できます。
IP65保護と複雑な産業条件に適した堅牢な構造により、信頼性の高い信号性能を維持します。
最大定格50,000時間のLED光源で寿命を延ばし、エネルギー消費量を削減して、交換頻度とダウンタイムを最小限に抑えます。
8WU44シグナルランプポストは、最大5つの組み合わせ可能なモジュールをサポートし、ステータス表示とアラーム構成をカスタマイズできます。
内蔵LED光源とプリズムテクノロジーを独占的に使用することで、効率、明るさを向上させ、動作寿命を延ばすことができます。
幅広い取り付けアクセサリにより、さまざまな機械やパネル構成に簡単に設置できます。