Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜシリウス・コマンド3SB6なの?

産業用制御コンポーネントは、耐久性、設置効率、および長期的な信頼性のバランスを取る必要があります。SIRIUS Command 3SB6シリーズは、信頼性の高いパフォーマンス、モダンなスタイリング、費用対効果の高い操作を実現するように設計された、RoHS準拠の押しボタンとインジケータライトのシリーズです。その金属仕上げ、革新的なデザイン、幅広い電圧互換性により、さまざまな産業用途に適しています。

3SB6シリーズは、頑丈な構造と統合されたLEDテクノロジーにより、設置時間の短縮、安定した機械の運転、メンテナンスとエネルギーコストの削減に役立ちます。

主なメリット

設置とメンテナンスを簡素化します

スナップフィットのモジュラー設計により、工具なしで簡単に組み立てることができ、モジュールを素早く設置できます。設置が簡単なため、セットアップ時間が短縮され、効率的なメンテナンスと交換が可能になります。

産業環境における信頼性を向上させてください

耐腐食性のPA材料、耐久性のある構造、高い接触信頼性により、安定した動作を維持します。厳しい条件向けに構築されたこのシリーズは、長時間の動作サイクルでも一貫したパフォーマンスをサポートするのに役立ちます。

エネルギー使用量を削減し、耐用年数を延ばします

従来の白熱灯部品に比べて動作寿命が長い統合LEDテクノロジーにより、消費電力とメンテナンスの必要性が低くなります。

注目の機能