Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIRIUS 3RV2 circuit breakers なの?

最高の生産性を実現するには、機械とプラントの可用性を最大限に高める必要があります。SIRIUS 3RV2モータースタータープロテクターは、過負荷が発生したときに機器を電源からすばやく切り離すことで理想的な保護を提供し、費用のかかる損傷を防ぎ、作業をスムーズに続けます。

SIRIUS 3RV2 circuit breakers は、化石原料をすべてリサイクルされた有機廃棄物に置き換える、非常に持続可能なプラスチックで作られたハウジングを特徴としています。要求と同じ品質と性能を実現し、性能を損なうことなく持続可能性の目標を達成できます。

主なメリット

障害のある負荷システムを隔離します

短絡(定格電流の13倍を超える電流)が発生した場合、短絡解除により、障害のある負荷フィーダーを数ミリ秒以内に電源から分離します。

システムの損傷を防ぐ

特定の時間-電流特性に基づいた過負荷解除でシステムを保護します。手動で開閉できるロック可能な操作機構を備えたモータースタータープロテクターのおかげで、簡単に修理できます。

1つの製品ラインですべての保護ニーズに対応

S00、S0、S2、S3のサイズと、さまざまなバージョンがあり、当社のモータースタータープロテクターとサーキットブレーカーは、モーター、スターター、トランス、およびUL 489アプリケーションの保護に関連するすべてのタスクをカバーします。

注目の機能

リソースと関連製品を探してください

始めましょう