Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

IDキー操作スイッチを選ぶ理由は?

SIRIUS ACT ID key-operated switches は、産業プラントの最新のアクセス管理を提供します。これらの電子機器は従来のキースイッチに代わるもので、独自のキーIDとRFIDチップを使用してユーザー認証を行い、プラントの安全性と可用性を向上させます。「キーカオス」を体験できます

複数の権限レベルの管理と不正アクセスの防止に苦労している従来のシステム。当社のIDキー操作スイッチは、個人またはグループの管理に固有のキーIDで認証を割り当て、アクセス制御を合理化し、パスワードに頼らないようにします。さまざまな色のRFIDキーが識別を簡素化し、キー管理の複雑さを軽減します。TIA Portal 経由で簡単に統合でき、迅速なセットアップが可能で、柔軟なアクセス制御を展開できます。ポートフォリオ全体には、IDキー操作スイッチ、電子モジュール、スターターキットが含まれます。

主なメリット

工場の安全性を高めましょう

工場の安全のために最新のアクセス管理を実装してください。当社のIDキー操作スイッチは、ユーザーに独自のRFID認証を提供します。不正アクセスから保護してください。

アクセス管理を効率化

グループまたは個人の個別の権限管理を実装します。IO-Linkを介して特別なロックを自由にプログラムできるシステムの柔軟な認証レベルで、複雑なアクセス制御を簡素化します。

データインサイトを向上させましょう

ユーザーデータを分析して、プラントのパフォーマンスを向上させ、生産性を最適化します。当社のIDキー操作スイッチは状態監視をサポートし、ITとOTの通信障壁を乗り越えて貴重な情報を得ることができます。

注目のオプション

IDキー操作スイッチポートフォリオ

IDキー操作スイッチ 22mm、丸型、プラスチック、黒色

IDキー操作スイッチ 22mm、円形、金属、光沢

Sirius-ACT-標準電子モジュール

IO-リンクが自由にプログラム可能な電子モジュール

IDキー操作スイッチスターターキット1

IDキー操作スイッチスターターキット2