なぜSIRIUS SMART Safety Relay 3SK0 なの?
中国市場向けに設計された3SK0セーフティリレーは、機械の安全を簡単にします。
幅広い適用範囲とモジュラー設計により、システム設計から日常業務まで、安全性を直感的かつ効率的に行うことができます。この製品はCCC、CE、ULの認証を受けており、PL e/SIL 3までの安全レベルで権威ある機関によって認められています。
明確なライブ診断とステータス表示により、故障によるダウンタイムを大幅に削減し、機器のライフサイクル全体にわたって信頼性を高めます。SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0 を選ぶということは、効率的で規格に準拠した、信頼できる安全保護を選択することを意味します。