Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ3RW soft starters なの?

SIRIUS 3RW soft starters は、三相モーターのソフトスタートとソフトストップに使用され、機械や電源システムに問題を引き起こす可能性のある機械的ストレスや線間電圧の低下を確実に防ぎます。インテリジェント機能を備えた当社の幅広いソフトスターターは、ほぼすべての用途に、よりソフトで信頼性の高い代替品を提供します。以下から選んでください:

ハイパフォーマンス

SIRIUS 3RW55ソフトスターターは、その優れた機能により、最も難しい開始および停止タスクでも解決できます。

一般的なパフォーマンス
SIRIUS 3RW52ソフトスターターは、スターデルタスターターの理想的な代替品です。すべてのドライブタイプをカバーしています。

基本的なパフォーマンス

SIRIUS 3RW30/40/50ソフトスターターはコンパクトな設計のため、すべての標準アプリケーションに最適なソリューションです。

シミュレーションツール

デスクトップアプリとして、またはモバイルデバイス用に最適化されたデバイスなど、アプリケーションに適したデバイスを選択してください。

Automatic soft starter being used on conveyor belt moving sand outdoors.

新しいシリウス 3RW5-Z R11 改装されたソフトスターター

Siemens、循環経済の原則に従って開発された、最初の改装されたソフトスターターを発売します。

主なメリット

コンパクトで費用対効果の高いソリューションをご覧ください

固定速電気モーターの効率的な運転を確保するという課題に直面した場合、3RWソフトスターターは優しく、コンパクトで費用対効果の高いドライブソリューションを提供します。

電気的耐久性を体験してください

すべてのSIRIUSソフトスターターには幅広い電圧バージョンがあり、電圧が低下した場合でも、ソフトスターター、モーター、およびアプリケーションの継続的な動作が保証されます。

エネルギーロスを減らしてください

統合されたバイパス機能は、追加の熱を発生させることなく運転中のエネルギー損失を減らし、ドライブトレインコンポーネントの早期損傷や故障を防ぎます

注目の機能