SIRIUS 3RM1 motor starter は、22.5mmのコンパクトなハウジングで最大3 kWの小型モーターを完全に切り替え、保護します。安全機能が統合されたモデルを含め、ダイレクトオンライン構成とリバース構成で利用でき、耐久性と省エネ性に優れたハイブリッドスイッチング技術を採用しています。このユニットは、グローバル展開のためのIEC、CCC、UL認証を取得しています。

SIRIUS 3RM1 motor starter は、22.5mmのコンパクトなハウジングで最大3 kWの小型モーターを完全に切り替え、保護します。安全機能が統合されたモデルを含め、ダイレクトオンライン構成とリバース構成で利用でき、耐久性と省エネ性に優れたハイブリッドスイッチング技術を採用しています。このユニットは、グローバル展開のためのIEC、CCC、UL認証を取得しています。

1つのデバイスに、直接オンライン起動、逆起動、過負荷保護など、いくつかの機能が組み合わされています。さらに、グループ構成では、1つのモータースタータープロテクターで最大55kAの短絡保護を実現できます。
当社のハイブリッドスイッチング技術では、摩耗の少ない半導体を使用してモーターのオン/オフを切り替えます。運転段階では、省エネリレー技術により、耐久性の高いスターターと高いレベルのエネルギー効率が実現します。
特別なインフィードシステムを使用して、複数のモータースターターの主回路のインフィードを迅速かつ簡単に処理します。それらは最小限の配線で三相バスバーで互いに接続されています。
モータースターターは、ダイレクトスターターまたは逆スターター機能付きがあり、すべて統一されたハウジング設計になっています。両方のデバイスタイプの操作、構成、幅は同じです。
SIRIUS 3RM1モータースターターには、地域限定安全用途向けの安全バージョンがあります。安全にシャットダウンするために、ダイレクトスターターとリバーススターターがあり、SIL 3/PL e Cat.4に準拠した認定を受けています。
すべてのSIRIUS 3RM1 motor starter には電子過負荷保護機能が内蔵されているので、別の過負荷リレーはもう必要ありません。つまり、配線コストの削減、設置時間の短縮、DINレールのスペースの拡大につながります。

SIRIUS 3RM1スターターキットを特別価格で注文してください。ダイレクトスターターの価格で逆転スターターを手に入れ、豊富な無料のアクセサリーを利用できます。