Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIRIUS 3RA8インテリジェント・ロードフィーダーなの?

SIRIUS 3RA8 intelligent load feeders は完全なデジタルソリューションです。インテリジェントリンクモジュール(ILM 3RC7)とコンタクタ、モーター保護/回路ブレーカーを統合して、ロードフィーダーをオートメーションシステムの直接の一部にします。

多くの産業用機器には自動化システムへの直接のリンクがなく、データが失われ、効率が低下します。当社のSIRIUS 3RA8 intelligent load feeders は、フィールドからクラウドへのシームレスな通信を可能にします。測定値を取得してステータスを直接評価することで、予防的なメンテナンスと迅速なエラー検出が可能になります。

完全統合オートメーション(TIA)環境にシームレスに統合できます。簡単なエラー検出と予防保守のための統合診断機能により、現場レベルの透明性を高めます。TIA Portal 配線作業を減らし、設置を簡素化し、パラメータ化を合理化します。

A Siemens product image featuring a control system with a label and a device connected to it.

主な利点

試運転をスピードアップしてください

配線の労力を大幅に削減し、制御盤への設置を簡素化します。TIA Portal ですばやくパラメータ化して、試運転やシステム拡張の貴重な時間を節約できます。

フィールドデータをキャプチャします

現在の状況情報を取得して評価することで、現場レベルまでの透明性を実現します。エラーを迅速に検出して、メンテナンスの必要性を積極的に判断します。

簡単に拡張できます

従来のフィーダーを自動化システムに簡単に統合できます。便利な診断機能については、TIA Portal から便利に設定できます。将来の適応に備えて、ロードフィーダーを拡張して保守してください。

主要な機能