Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SIPROTEC Tools を選ぶ理由は?

SIPROTEC Tools は、パネルビルダーやフィールド技術者が現場でSIPROTEC 5ポートフォリオ全体を効率的かつ直感的に操作するための最適なソリューションです。SIPROTEC Toolsは無料でセットアップ不要なので、設置、試運転、運用中の労力を軽減できます。ソフトウェア、ライセンス、トレーニングは一切必要ありません。SIPROTEC Tools はポータブルで、無料で、直感的です。

A diagram of a power distribution system with various components and connections.

主なメリット

SIPROTEC 5デバイスとやり取りしてください

I/O配線テスト、ファンクションポイントのアップグレード、構成のアップロード、ファームウェアのアップロード、信号テスト、データのダウンロード、デバイスの再起動を実行できるので、運用を合理化できます。

簡単にインストールして使用できます

SIPROTEC 5 インストールベースは、USB経由でローカルで、またはイーサネット経由でリモートでサポートされています。ライセンス、ソフトウェアのインストール、管理者権限は必要ありません。さらに、DIGSI 5 ノウハウや専用のトレーニングも必要ありません。

簡単に始めましょう

SIPROTEC Tools スターターパックは無料で、3つの入門チュートリアルとSIPROTEC Tools フルバージョンのダウンロードが含まれています。継続的な価値提供が可能になります。今後のバージョンは、エンジニアリングソフトウェアのバージョンに影響しません。

注目の機能

始めましょう