Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIGRA の?

SIGRA は、デジタル保護ユニットと障害レコーダーからの記録を表示および測定する障害記録評価ツールです。ライン障害を迅速に分析して適切な対策を導き出し、元のライン状態を復元し、ダウンタイムを削減します。

さまざまなビューでレコードを表示し、インピーダンスや対称成分などの値を計算します。障害の原因を理解し、正確な障害箇所を特定して、現場での検査時間を節約します。複雑なデータを、時信号、ベクトル、フォールトロケータービューを含む6種類のダイアグラムで視覚化します。フォールトトレースの評価には、2つの測定カーソルを使用してください。複数の障害記録を追加して同期することで、全体像を把握できるため、業務をより迅速かつ効率的に復旧できます。

主なメリット

断層線をすばやく分析してください

ライン障害を十分に分析して、原因評価から適切な対策をすぐに導き出してください。故障の原因を正確に理解して、効果的な対応をしてください。

ダウンタイムを減らします

元の回線状態をすばやく復元し、ダウンタイムを制限します。運用上の混乱を最小限に抑え、電気システムを迅速に復旧させてパフォーマンスを持続させることができます。

修理を加速させてください

現場検査中の修理をスピードアップし、システム全体の可用性を向上させます。オフラインの障害位置特定機能を使用して、障害の場所を正確に特定します。

注目の機能