Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
携帯電話にヘルメットをかぶり、濃い青色の背景にスタイリッシュなSiemens の「X」のグラフィックを重ねた、笑顔のエネルギー労働者。

Siemens、エンリット・ヨーロッパ、11月10日から12日、ホールa.A50、ウィーン

AIを搭載したグリッドが、停電を最大30%削減しながら、容量を最大30%増やす方法をご覧ください。

SIPROTECプロセスバスが選ばれる理由は?

従来の変電所は、広範な銅配線とアナログ接続に依存しているため、設置コストが高く、柔軟性が限られ、エラーのリスクが高まります。送電網の需要が高まり、デジタル化が加速するにつれて、電力会社はレガシーシステムを現代の要件に適応させるという課題に直面しています。デジタルプロセスバスがなければ、変電所は拡張性、メンテナンス、高度な保護スキームの統合に苦労します。SIPROTEC 5プロセスバスは、プロセスの近くですべてのアナログ値とデジタル値をデジタル化することでこれらのニーズに応え、柔軟でスケーラブルで将来を見据えた変電所の自動化を可能にします。このソリューションは配線を減らし、信頼性を高め、新しい技術のシームレスな統合をサポートし、効率的で安全なグリッド運用を保証します。

主な利点

コスト削減

銅線配線の削減、迅速な設置、試運転

最適化されたデザイン

距離が短く、したがって負担が小さいため、CT設計が小さくなり、必要なCTコアが少なくなります

シンプルなエンジニアリング

再利用可能なSV、GOOSE、MMS構成による典型的なベースのエンジニアリング

注目の機能

特徴と機能