SIPROTECとSSICAM Function Point Manager は、ファンクションポイントの一元管理とライセンスファイルの生成のためのクラウドベースのサービスです。これにより、SIPROTEC 5、SIPROTEC 5コンパクト、およびSICAMデバイスの機能を数秒で簡単に拡張でき、エンジニアリングの柔軟性を最大限に高めることができます。注文ポイントを一時的に分離してライセンスファイルを生成することも、時間的なメリットがあります。

ファンクションポイントの購入
Siemens リージョナル・セールスまたはSIEPortalのアカウント固有の記事番号を使ってファンクションポイントを注文してください。それらを使ってSIPROTEC 5とSIPROTEC 5 コンパクトライセンスファイルを作成すると、柔軟性と時間を節約できます。