SIPROTEC 7VU85は、当社のコンパクトで多機能な高速バスバー伝送(HSBT)デバイスで、大型の誘導モーターを搭載したバスバーにすばやく電力を転送します。
停電はモーターの速度低下や停止を引き起こし、生産性の低下や安全上のリスクにつながります。SIPROTEC 7VU85は継続的に電源を監視し、故障したインカーを自動的に切り離し、バスバーの負荷を別の電源に転送します。生産への影響を最小限に抑え、計画外の操業停止を防ぐため、効果的な移転を期待してください。
SIPROTEC 7VU85は、シングルバスバーのプライマリダイアグラムと、複数のインカムを備えた断面化されたシングルバスバーとダブルバスバーに対応しています。SIPROTEC 5アーキテクチャは、最大20個のサーキットブレーカーを備えた複雑なアプリケーション向けに、ハードウェアとソフトウェアの両方に柔軟性を提供します。ANSI C50.41に準拠した安全で信頼性の高い電源をお楽しみください。