高速で信頼性の高い切り替えを制御および監視します
手動または自動で、迅速で信頼性の高い切り替えを制御および監視します。シングルおよびセグメント化されたシングルバスバー構成をサポートします。継続的な電力供給と動作の安定性のために、さまざまな転送モードを使用してください。
SIPROTEC 7VU683高速バスバー転送(HSBT)デバイスはコンパクトな多機能ユニットです。これにより、回転負荷が大きい発電所や産業プラントのバスバーに非常に高速な電源供給が可能になります。単一およびセグメント化された単一バスバー図をサポートしています。
SIPROTEC 7VU683は、大きな回転負荷がかかるバスバーの高速電源転送用の高速バスバー転送(HBST)デバイスです。停電時にスタンバイ電源にすばやく切り替えることができるため、電力が永続的に供給され、信頼性の高い生産が可能になります。このコンパクトなソリューションは、電源伝送、リレー保護、監視を1つのシステムに統合します。
プラントの重要な生産のために恒久的な電力を維持してください。スタンバイ電源への高速で信頼性の高い切り替えにより、停電を最小限に抑え、運用を中断することなく生産性を維持できます。
実績のあるSIPROTEC 4プラットフォームで、電力システムの信頼性、安定性、効率を向上させてください。保護と監督を統合して、ダウンタイムや運用リスクを軽減し、パフォーマンスを最適化します。
プログラマブルロジックと柔軟な通信で、進化する運用上のニーズを満たします。カスタム機能を実装し、最新の制御アーキテクチャと統合することで、長期的なパフォーマンスとスケーラビリティを実現できます。
手動または自動で、迅速で信頼性の高い切り替えを制御および監視します。シングルおよびセグメント化されたシングルバスバー構成をサポートします。継続的な電力供給と動作の安定性のために、さまざまな転送モードを使用してください。
短絡や接地障害に対するTIE-CBの保護機能を統合しています。電圧、位相シーケンスと二次回路を監視し、障害が発生した場合はアラームを出します。強固なシステム保護と運用上の安全を確保してください。
プログラマブルロジック(CFC)を使用してカスタム機能を実装します。IEC 61850、PROFIBUS-DP、MODBUS RTUなどの柔軟なインターフェースを備えた最新の制御システムに接続して、シームレスな統合と適応を実現します。