Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 7VK87 なの?

SIPROTEC 7VK87はモジュール式のサーキットブレーカー管理デバイスで、サーキットブレーカーを確実に管理して電気システムを安全で安定した状態に保ちます。回路遮断器を効果的に管理することは、系統の安定にとって非常に重要です。SIPROTEC 7VK87は、保護、制御、自動化、監視、電力品質に関する高度な機能を提供します。そのモジュラー構造と強力なDIGSI 5エンジニアリングツールは、電気ソリューションを将来にわたって使用するのに役立ちます。このデバイスには、自動再クローズ、シンクロチェック、サーキットブレーカー障害保護が含まれています。システムを保護するには、ロールベースのアクセス制御などのサイバーセキュリティ機能に頼ってください。

主なメリット

コントロールを自動化してください

システムの安全で信頼性の高い自動化と制御を実現してください。当社のユーザーフレンドリーな設計により、デバイスとソフトウェアの取り扱いが簡単になり、ワークフローが合理化されます。

高可用性を維持します

極端な環境条件でも高い可用性を期待してください。厳しい環境から電子基板を保護し、重要なインフラを稼働させ続けるために電子基板にコンフォーマルコーティングを施しています。

重要なデータをキャプチャします

中低電圧ネットワークの電力品質データを収集して記録します。これには、自動再閉鎖、シンクロチェック、サーキットブレーカー障害保護、情報に基づいた意思決定が含まれます。

注目の機能

特徴と機能