単極と三極の自動再閉を行います
フォールトトリップ後にサーキットブレーカーの単極および三極自動再閉鎖を行います。このユニットは、ADT、DLC、RDTで最大8回の再クローズサイクルをサポートし、効率的なフォールトクリアランスを実現します。電力システムの安定性を迅速に回復します。
SIPROTEC 7VK61は柔軟なブレーカー管理デバイスです。自動閉鎖、シンクロチェック、サーキットブレーカー障害保護を提供します。このユニットは、障害発生後のサーキットブレーカーの単極および三極自動再閉鎖に使用します。
Circuit breakers は障害を開いたり解消したりできない場合があり、バスバーゾーン全体をトリップする必要があります。SIPROTEC 7VK61は、堅牢なサーキットブレーカー障害保護を提供することでこれを解決します。また、シンクロチェック機能により回路の安全な再接続を保証し、ブレーカーを閉じる前に安全な動作状態を確認します。
すべての機能を個別に使用できるため、柔軟な運用のメリットがあります。ブレーカー障害保護の非常に安全な4分の2の電流チェック検出器は、システムの信頼性を高めます。さらに、統合された制御および監視機能は、費用対効果の高い電力システム管理をサポートします。
自動リクロージャーで障害を迅速にクリアし、ブレーカーの故障を防ぐことで、システム全体の信頼性を高めます。ダウンタイムを最小限に抑え、重要な業務に備えて継続的な電力供給を維持してください。安定したグリッドパフォーマンスを確保してください。
統合された制御および監視機能により、費用対効果の高い電力システム管理をサポートします。業務を合理化し、手動による介入を減らすことで効率が向上します。システムパフォーマンスに関する包括的な洞察を得てください。
エンドフォールト、ポール不一致、過電圧、低電圧保護などの包括的な保護機能で電気資産を保護します。機器を損傷から保護し、人員の安全を確保し、安全な運用を維持してください。
フォールトトリップ後にサーキットブレーカーの単極および三極自動再閉鎖を行います。このユニットは、ADT、DLC、RDTで最大8回の再クローズサイクルをサポートし、効率的なフォールトクリアランスを実現します。電力システムの安定性を迅速に回復します。
CLOSEコマンドを発行する前に、2つの回路が定義された安全な動作状態にあることを確認してください。この機能には、ライブ/デッドライン/バス測定と、正確な制御のためのΔV、ΔΦ、Δf測定が含まれます。安全なシステム再接続を実現します。
単極および三極トリップには、2段階のサーキットブレーカー障害保護を適用してください。サーキットブレーカーが開かない場合は、該当するバスバーゾーンをトリップして障害をクリアします。安全性の高い4個のうち2個の電流チェック検出器を使用してください。