Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 7VE85 なの?

SIPROTEC 7VE85は、発電機を電力網または2つの電力供給システムと同期させて、安定して効率的な配電を行うモジュール式並列装置です。

動作条件が変動すると、安全で信頼性の高い電力システムの同期が困難になる可能性があります。SIPROTEC 7VE85は、マルチチャンネルの冗長性、重複したハードウェア、多様な測定アルゴリズムでこれを解決し、系統的なエラーを防ぎます。デバイスは同期または非同期の状態に自動的に調整され、正確に切り替わります。

1.5チャンネルと2チャンネルの同期機能を使用して、発電機やシステムのサイズに合わせて調整できます。モジュラー構造とDIGSI 5エンジニアリングツールにより、保護と制御を1つのデバイスに統合できます。同期ポイントと電圧測定ポイントを外部から切り替える必要がないため、コストを節約できます。

主なメリット

システムを同期してください

発電機と電力システムを確実に同期させてください。当社のマルチチャネル冗長性により、重要なインフラストラクチャの運用上のセキュリティが確保され、リスクを最小限に抑えることができます。

コストを削減します

外部からの切り替え要件をなくすことで、運用の複雑さを軽減し、効率を高め、コストを節約します。

サイバーセキュリティを強化してください

役割ベースのアクセス制御や署名付きファームウェアなどの堅牢なサイバーセキュリティ機能を適用してください。NERC CIPとBDEWホワイトペーパーの要件を満たすようにシステムを保護してください。

注目の機能

リソースを調べてください