Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SIPROTEC 7VE6 を選ぶ理由は?

SIPROTEC 7VE61と7VE63はSIPROTEC 4並列接続デバイスで、電力システムと発電機を正確に並列化し、安定したエネルギー分配を保証します。

1チャンネルまたは2チャンネルの測定を使用して、信頼性の高い並列接続を確保してください。動作条件を自動的に検出し、同期ネットワーク切り替えの周波数差を正確に測定します。非同期状態の場合は、発電機の速度と電圧をシステムに合わせて、同期ポイントで接続してください。システムが不安定になるのを防ぎ、スムーズな統合を確保してください。

7VE61は、小規模から中規模のシステムに信頼性の高い1チャンネル並列接続とシンクロチェックを提供します。大規模なシステムでは、2チャンネルの7VE63は、2つの独立した接続方法で堅牢な信頼性を実現します。統合されたプログラマブルロジック機能を使用して柔軟に調整し、多様なシステム要件に対応し、運用効率を最適化します。

主なメリット

電力システムの信頼性を高めましょう

当社の堅牢な1チャンネルまたは2チャンネル設計で、電力システムと発電機の高い信頼性を実現します。安定した運用とダウンタイムの短縮のための多数の監視機能の恩恵を受けてください。

運用の柔軟性を最適化してください

統合されたプログラマブルロジック機能を使用して、さまざまなシステム条件に簡単に適応できます。特定の運用要件に合わせて調整を調整し、効率的で応答性の高いシステム管理を保証します。

柔軟な設計によりシステム統合を合理化します

柔軟な通信インターフェースを通じて、最新の制御システムとシームレスに接続できます。効率的なデータ交換と一元管理のための多様なアーキテクチャをサポートし、システム全体のセットアップを簡素化します。

注目の機能

リソースを調べてください