差動保護機能
変圧器グループ全体で安定化しながら、最大3つの差動保護機能を適用できます。最大5つの接地障害差動保護機能を使用して、多巻線トランスを包括的に保護します。
SIPROTEC 7UT87はモジュラートランスの差動保護リレーです。最大5面に対応し、重要な資産を保護するために、多巻線変圧器用に設計しました。
位相シフター、FACTSおよびコンバーター変圧器、アーク炉変圧器、HVDC変圧器などの多くの測定ポイントを使用して、複雑な多巻線変圧器やシステムを保護します。当社のSIPROTEC 7UT87は、DIGSI 5でサポートされている柔軟な機能により、包括的なメイン保護とバックアップ保護を提供します。
最大3つの差動保護機能と5つの地絡差分保護機能で障害検出を強化します。広範囲にわたる監視には、最大20個の三相電流と電圧の測定ポイントを使用してください。そのモジュラーハードウェアにより、柔軟にI/Oを拡張できます。コンフォーマルコーティングは厳しい環境での高可用性をサポートします。
システムの安全で信頼性の高い自動化と制御を確保してください。運用の安定性を向上させ、リスクを軽減し、一貫したパフォーマンスを備えた効率的なインフラストラクチャを構築します。
複雑さを軽減し、トレーニング時間を短縮する、デバイスとソフトウェアのシンプルでユーザーフレンドリーなインターフェースをお楽しみください。すべての機能を直感的に制御して、システムを自信を持って操作できます。
電子基板にコンフォーマルコーティングを施して連続運転を行い、厳しい条件でも高い可用性を維持します。
変圧器グループ全体で安定化しながら、最大3つの差動保護機能を適用できます。最大5つの接地障害差動保護機能を使用して、多巻線トランスを包括的に保護します。
最大20の三相電流、20の単相電流、20の三相電圧、20の単相電圧測定ポイントを使用してください。詳細なシステム分析と正確な保護のための包括的なデータを収集してください。
さまざまな冗長プロトコル用に最大4つの通信モジュールを統合します。信頼性の高いデータ転送には、仮想ネットワーク共有とPRP、HSRプロトコルを使用してください。