ハードウェアの柔軟性
SIPROTEC 5モジュラーシステムの範囲内で柔軟に調整および拡張可能なI/O量構造。
SIPROTEC 7UT86は、重要な資産の主な保護として機能する三巻線変圧器用のモジュール式差動保護リレーです。
変圧器と接続されたグリッド資産を障害や運用上の障害から保護してください。SIPROTEC 7UT86は、堅牢な差動保護と、ケーブル、ライン、シャントリアクターなどのオブジェクトのバックアップとして機能する追加機能を提供します。
モジュール式の拡張性により、ハードウェアをニーズに合わせて調整できます。カスタムセットアップには、DIGSI 5エンジニアリングツールを使用してすべての機能を設定します。ロールベースのアクセス制御や安全なネットワークアクセスなどのサイバーセキュリティ機能により、信頼性の高いデータインテグリティとシステムレジリエンスを実現して、運用上のセキュリティを向上させます。
厳しい状況でも高い運用可用性を維持します。電子基板のコンフォーマルコーティングは、信頼性の高い性能を提供し、重要なインフラを保護します。
直感的でユーザーフレンドリーなデザインにより、オペレーターはデバイスを簡単に操作し、機能を構成して効率的に操作できます。デバイスとソフトウェアの管理の複雑さを軽減します。
IEC 61850エディション1、2.0、2.1間で完全な互換性を実現し、システムアーキテクチャが多様であっても、運用環境全体で統合できます。
SIPROTEC 5モジュラーシステムの範囲内で柔軟に調整および拡張可能なI/O量構造。
ロールベースのアクセス制御(RBAC)、セキュリティ関連イベントのプロトコル作成、署名付きファームウェア、認証済みネットワークアクセスIEEE 802.1Xなど、広範なサイバーセキュリティ機能。
デバイスに強力な自動化機能を作成するためのグラフィカルロジックエディター。
SIPROTEC 7UT86は、3巻線(4巻線に拡張可能)の変圧器に差動保護を提供します。電流を比較して内部障害を迅速に解消し、変圧器/電力システムの安定性と汎用性を高めます。