変圧器の差動保護
1つの差動保護機能(標準または自動変圧器)を利用してください。包括的な障害検出とシステムインテグリティのために、安定化と最大2つの制限付き地絡保護機能を追加します。
SIPROTEC 7UT82差動保護で二巻線変圧器を保護します。
重要な変圧器資産を障害や運用上の障害から保護してください。SIPROTEC 7UT82は、ケーブル、ライン、シャントリアクターなど、その後の保護対象物のバックアップ保護のための追加の保護機能を提供します。
コンパクトで費用対効果の高いデザインでお金を節約しましょう。モジュラー構造とDIGSI 5エンジニアリングツールは、プロセスを合理化および自動化したいというお客様のニーズに対応します。統合されたサイバーセキュリティとコンフォーマルコーティングにより、データセキュリティと高可用性が確保され、運用上のリスクが軽減されます。
運用には、費用対効果の高い変圧器差動保護装置を選択してください。強力な保護機能は安全性を高め、コンパクトなデザインはスペースを節約して運用コストを削減します。
プラントのライフサイクル全体にわたってデータのセキュリティと透明性を実現して、エンジニアリングプロセスの信頼性と品質を向上させてください。一般的なプロジェクトをより効率的に実行します。
電子基板にコンフォーマルコーティングを施すと、厳しい環境条件でも高い可用性が期待できます。強力な通信コンポーネントは、接続を維持するのに役立ちます。
1つの差動保護機能(標準または自動変圧器)を利用してください。包括的な障害検出とシステムインテグリティのために、安定化と最大2つの制限付き地絡保護機能を追加します。
DIGSI 5エンジニアリングツールを使用して、必要に応じてすべての機能を設定します。DIGSI 5とIEC 61850用の電気イーサネットRJ45を統合し、冗長プロトコル用に最大2つのオプションのプラガブル通信モジュールを使用してください。
ロールベースのアクセス制御、安全なイベントロギング、署名付きファームウェア、IEEE 802.1Xによる認証済みネットワークアクセスにより、強力なサイバーセキュリティを実装します。PRPとHSRの冗長プロトコルを使用してデータを送信します。