変圧器の差動保護
最大5端(3-/1相)の2巻線から3巻線までの変圧器の差動保護です
SIPROTEC 7UT63差動保護リレーは、短絡時の迅速かつ選択的な障害クリアを提供します。これらのリレーは、変圧器、回転電機、ショートライン、バスバーに使用してください。正確で適応性のある保護により、重要な資産をショートによる損傷から保護します。当社のSIPROTEC 7UT63リレーは、低故障電流では高感度で測定し、高故障電流では高速トリッピングを実現し、迅速な応答を保証します。変圧器の突入電流を抑えて、誤作動を防ぎ、運用の継続性を維持します。バックアップ過電流や接地障害などの包括的な保護機能の恩恵を受けてください。ホットスポット計算用の外部サーモボックスで変圧器の熱状態を監視します。運用の柔軟性を高めるために、統合プログラマブルロジック(CFC)を使用してカスタム開閉装置の自動化を実装してください。
重要な電気資産の短絡の迅速かつ選択的な障害クリアを実現します。この堅牢な保護により、ダウンタイムが最小限に抑えられ、機器の損傷が防止され、より信頼性が高く安全な運用環境が実現します。
リレーを保護対象物に効果的に適合させて、運用効率を高めてください。ホットスポット計算で変圧器を熱的に監視して、予防的なメンテナンスを行い、資産の寿命を延ばします。
柔軟なパラメータ設定により、アプリケーションのニーズに合わせて保護機能を調整できます。開閉装置の自動化のためのユーザー定義ロジックを実装し、カスタムメッセージを生成して運用を合理化し、制御を強化します。
最大5端(3-/1相)の2巻線から3巻線までの変圧器の差動保護です
モーターと発電機の差動保護
2~5本の短い端末回線の差動保護
最大12フィーダーのバスバーの差動保護(位相分離または加算CT付き)