Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 7UT612 なの?

SIPROTEC 7UT612 差動保護リレーは、短絡回路をすばやく解消して、変圧器、回転電機、ショートライン、バスバーを保護します。

電気インフラのショートは、重大なダウンタイムや損害を引き起こす可能性があります。SIPROTEC 7UT612 リレーは、迅速かつ正確な障害切り分けを行います。中断を最小限に抑えるようにパラメータ化してください。

統合されたバックアップ過電流保護と、包括的な障害検出のためのオプションの制限付き接地障害保護をお楽しみください。変圧器を完全に監視するには、温度監視を使用してください。

この製品は現在廃止されています。詳細については、Siemens 担当者にお問い合わせください。

主なメリット

安全性を向上させましょう

損傷とダウンタイムを最小限に抑えるために、迅速かつ選択的に回路ショートを解除します。変圧器、モーター、発電機などの重要な資産を電気障害から保護してください。

監視を最適化します

変圧器の熱状態を監視し、オイルのホットスポットを計算します。内蔵のサーマルレプリカを使用して、プラントのオーム損失を監視してください。機器の寿命を延ばし、費用のかかる故障を防ぎましょう。

自動化を効率化

IEC 61850やMODBUS RTUなどのオープンインターフェイスを使用して、リレーを制御システムに統合してください。ユーザー定義のCFCロジックを使用して開閉装置の操作を自動化し、プロセスを簡素化し、手動による介入を減らします。

注目の機能

リソースを調べてください