Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 7UM85 なの?

SIPROTEC 7UM85発電機保護リレーは、発電機と発電所ユニットを保護するために設計されたモジュール式のデバイスです。柔軟な構成で利用でき、包括的な保護機能、高度な測定と監視、DIGSI 5エンジニアリングツールとのシームレスな統合を兼ね備えています。

信頼性が高く、将来を見据えたパフォーマンスを目指して設計されたSIPROTEC 7UM85は、安全で効率的で、設定も簡単な設定が可能で、さまざまな環境で発電機と発電所を保護します。

主なメリット

安全で信頼できる運用を提供してください

SIPROTEC 7UM85は、発電機と発電所ユニットの主要な保護と監視を提供します。そのモジュラー設計とDIGSI 5ツールにより、信頼性の高い保護、制御、自動化が可能になります。

設定と統合を簡素化します

5つの標準入出力構成は、最大16個の変流器、8個の変圧器、7〜15個のデジタル入力、9〜20個のデジタル出力、および4つの高速測定入力をサポートし、柔軟なシステム統合を実現します。

厳しい条件下での運用

爆発性環境ではEN 60079-14またはATEX認証、発電機の逆保護についてはSIL2のハードウェアおよびソフトウェア認証を取得しています。リレーは過酷な条件での保護のためにコンフォーマルコーティングを施しています。

注目の機能

リソースを調べてください