付属のハードウェア
SIPROTEC 7UM62には、変流器8個、変圧器4個、7/15バイナリ入力、12/20バイナリ出力、テキストまたはグラフィックディスプレイ、表面実装またはフラッシュマウントハウジングが含まれています。
SIPROTEC 7UM62は発電所の発電機、モーター、変圧器を保護します。水力、コージェネレーション、プライベート、ディーゼル、ガスタービン、従来型蒸気など、さまざまな発電タイプの機能を統合しています。
接地障害、短絡、過負荷、過電圧、周波数偏差などの電気的故障は、発電所が損傷する可能性があります。SIPROTEC 7UM62は発電資産をしっかりと保護し、コストのかかるダウンタイムや機器の損傷を防ぎます。
プログラマブルロジック機能(CFC)を統合して、発電所の要件に柔軟に対応できます。IEC 61850やPROFIBUS-DPなどの通信インターフェースは、最新の制御システムアーキテクチャをサポートしています。
この製品は現在段階的に廃止されています。詳細については、Siemens 担当者にお問い合わせください。
当社の保護リレーで発電所を継続的に稼働させてください。安定した発電を維持するために、地盤障害、短絡、過負荷、電圧変動から保護します。
進化する発電所のニーズに合わせて保護システムを調整してください。柔軟なロジック機能で発電機、モーター、変圧器をすばやく調整して、システムが運用上の変化に対応できるようにします。
当社の通信インターフェースを使用して、既存の制御システムと統合してください。管理とシステム調整を簡素化します。
SIPROTEC 7UM62には、変流器8個、変圧器4個、7/15バイナリ入力、12/20バイナリ出力、テキストまたはグラフィックディスプレイ、表面実装またはフラッシュマウントハウジングが含まれています。
統合されたプログラマブルロジック機能(CFC)で柔軟性を向上させてください。発電所、モーター、変圧器を、さまざまな運用状況に合わせて、さまざまな発電所の要件やシステム条件に合わせて調整してください。
SIPROTEC 7UM62を最新の制御システムと統合してください。IEC 61850、IEC 60870-5-103、PROFIBUS-DP、DNP 3.0、MODBUS RTUなどのプロトコルを使用して接続し、信頼性の高い通信を実現します。