Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 7SX85 なの?

SIPROTEC 7SX85は、中電圧、配電、送電網の包括的な保護、制御、自動化を提供するモジュール式のユニバーサル保護および自動化リレーで、1極および3極トリッピングをサポートします。

従来の保護装置は、機能が固定されていて適応性が限られているため、高額な費用がかかることがよくあります。SIPROTEC 7SX85は、柔軟powered by モジュール式の設計を採用しています。ハードウェアを選択し、必要に応じて機能を追加してください。支払いは適用した機能に対してのみです。

豊富なライブラリを使用して機能をカスタマイズし、スペアパーツを減らしてください。SIPROTECファンクション・ポイント・マネージャを使用して機能をオンデマンドで数分で拡張し、グリッドの状態の変化に柔軟に対応できます。IoT接続を使用すると、データへのアクセスが容易になり、応答時間が短縮されます。

主なメリット

コストを削減します

SIPROTEC 7SX85を注文して、予算に合わせて必要なものだけを入れて在庫してください。運用コストを低く抑えるために、適用した機能に対してのみ支払いを行います。

柔軟性を維持してください

追加機能をオンデマンドで注文して、数分で有効化できます。試運転まで完全な柔軟性を維持し、設置後のグリッド状態やアプリケーションの変化に応じて機能を簡単に拡張できます。

デバイスを簡単に管理できます

デバイスの違いと必要なスペアパーツの数を大幅に制限します。タイプ固有のSIPROTECデバイスをユニバーサルプロテクションに置き換えて、インベントリと管理のプロセスを簡素化します。

注目の機能

リソースを調べてください