Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 5コンパクト — ユニバーサル保護リレーなの?

SIPROTEC 5コンパクト(7SX800)は、中電圧システムのフィーダー、ライン、モーターを保護するための多用途で高性能なソリューションです。保護、自動化、監視を1つのコンパクトなデバイスに統合することで、最大限の信頼性を確保しながら、複雑さとコストを削減します。直感的な操作、高度なサイバーセキュリティ、将来を見据えた設計により、SIPROTEC 5 CompactはSiemens 定評ある品質を提供し、効率的で安全な電力システム管理を実現します。

主なメリット

送電網の信頼性を最適化します

高度な保護と監視により、途切れることのない電力を確保します。SIPROTEC 5 Compactはダウンタイムを最小限に抑え、重要な操作のシステムの安定性を高めます。

システム統合を簡素化します

DIGSI 5とIEC 61850のサポートにより、エンジニアリングを合理化できます。コンパクトで多機能な設計により、複雑さを軽減し、導入を加速します。

サイバーセキュリティコンプライアンスの強化

安全で回復力のあるエネルギーシステムの最新基準を満たす、統合されたセキュリティ機能と将来を見据えたアーキテクチャでネットワークを保護します。

注目の機能

機能と用途

コンパクトで費用対効果が高い

幅広い用途に対応する万能保護装置。

ワークフローアイコンと中央データ視覚化パネルを備えたSiprotec Function Point Managerのデジタルインターフェース

安全性

強力で実証済みの保護機能のおかげです。

ワークフローアイコンと中央データ視覚化パネルを備えたSiprotec Function Point Managerのデジタルインターフェース

簡単な操作

単線表示を含むグラフィカルなカラーディスプレイのおかげです。

ワークフローアイコンと中央データ視覚化パネルを備えたSiprotec Function Point Managerのデジタルインターフェース

直感的なデバイス操作

Web UIを使った直感的なデバイス操作。

ワークフローアイコンと中央データ視覚化パネルを備えたSiprotec Function Point Managerのデジタルインターフェース

リソースを調べてください