高速で信頼性の高いアルゴリズム
7SS85は、実績のあるSIPROTEC 7SS52アルゴリズムを使用して、変圧器が飽和したり大きな短絡電流が発生したりしても、トリップ時間を最小限に抑え、高い安定性を実現します。
SIPROTEC 7SS85バスバー保護は、中、高、および超高電圧システムのバスバー短絡に対して、選択的かつ安全かつ迅速に保護します。柔軟でスケーラブルで使いやすいSIPROTEC 5プラットフォーム上に構築されており、バスバー保護の新しい基準を打ち立てます。
このソリューションは、IEC 61850との完全な互換性と相互運用性を維持しながら、集中型、分散型、またはハイブリッド型のバスバー保護アーキテクチャを統合します。同じデバイスで、プロセス情報を直接、または分散ベイユニットから収集できるため、配電、産業、またはインフラグリッドを多用途で費用対効果の高い方法で保護できます。
SIPROTEC 7SS85は、位相選択測定、断路器に依存しないチェックゾーン、ラピッドトリッピングを適用して、システムの損傷を最小限に抑え、ネットワークの安定性を維持します。
DIGSI 5ですべての機能を構成し、ハードウェアと保護の要件に合ったベイユニットを選択してください。オプションの冗長通信により、システムの信頼性が向上します。
IEC 61850の相互運用性とプロセスバスの完全なサポートにより、既存のSIPROTEC 5デバイス、統合ユニット、マルチベンダーシステムとのシームレスな統合が可能です。
7SS85は、実績のあるSIPROTEC 7SS52アルゴリズムを使用して、変圧器が飽和したり大きな短絡電流が発生したりしても、トリップ時間を最小限に抑え、高い安定性を実現します。
シングルから5ウェイのバスバー、ブレーカーアンドハーフスキーム、デュアルサーキットブレーカーシステム、トラックタイプのスイッチギア、複合バスバー配置、H構成、リングバスバーなど、幅広いシステムレイアウトをサポートします。
組み込みのロールベースのアクセス制御、イベントロギング、署名付きファームウェア、IEEE 802.1X認証は、重要な変電所の運用を保護し、業界標準への準拠を維持します。