Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 7SS52 なの?

SIPROTEC 7SS52数値保護は、さまざまなバスバー構成の中電圧、高電圧、超高電圧変電所のバスバー障害とブレーカー障害を選択的かつ確実かつ迅速に保護します。

バスバー障害やブレーカー障害は、特に障害レベルの高いアプリケーションでは、電力システムの安定性を損なう可能性があります。SIPROTEC 7SS52はトリップ時間が非常に短く、迅速な障害クリアランスを実現します。そのモジュラーハードウェアは、バスバー構成に適応します。分散配置は配線コストを削減します。

選択的なゾーントリッピングにより、バスバー差動保護による正確な障害分離をお楽しみください。飽和状態のない短い時間で、外部障害に対する安定性を実現します。

この製品は現在段階的に廃止されています。詳細については、Siemens 担当者にお問い合わせください。

主なメリット

安定性を維持してください

当社の保護システムで迅速な障害クリアランスを実現し、電力システムの安定性を維持してください。中断を最小限に抑え、電気インフラの継続的で信頼性の高い運用を実現します。

コストを削減します

分散型の保護体制により、変電所のケーブル配線コストを削減できます。設置プロセスを簡素化し、労働時間を削減して、プロジェクトをより効率的に実行します。

保護を最適化してください

さまざまな変電所レイアウトのシングル、ダブル、トリプルシステムなど、さまざまなスイッチギヤタイプとバスバー構成に保護を適応させてください。

注目の機能

リソースと関連製品を探してください