差動保護と距離保護
主な保護機能は、変圧器の誤差、電流と変圧器の飽和、容量性充電電流が大きく異なる場合でも、最大の感度と安定性を実現する適応アルゴリズムによる差動保護です。
SIPROTEC 7SL87は、架空線とケーブルの両方用に設計されたライン保護デバイスです。位相選択的なラインディファレンシャルと距離保護を組み合わせて、最大6本のラインエンドと1ポールのトリッピングで、あらゆる長さのシングルエンドおよびマルチエンドのインフィードを処理できます。柔軟性と将来を見据えたパフォーマンスを目指して設計されており、高い投資安全性と低い運用コストを実現します。
モジュラー構造と強力なDIGSI 5エンジニアリングツールを備えたSIPROTEC 7SL87は、複数の構成とネットワーク設定の回線保護をサポートする柔軟なシステムソリューションを提供します。
SIPROTEC 7SL87は、適応アルゴリズムによる差動保護と距離保護を提供し、変流器の飽和電流や容量性充電電流があっても、高速、高感度、安定した障害検出を実現します。
柔軟なI/O構造とSIPROTEC 5および4デバイスとの相互運用性により、構成と統合が容易になり、ユーザーフレンドリーな設計によりデバイスとソフトウェアの取り扱いが簡単になります。
コンフォーマルコーティングは極端な条件でも電子機器を保護し、堅牢な通信とNERC CIPおよびBDEWのサイバーセキュリティ基準への準拠は重要なインフラストラクチャを保護します。
主な保護機能は、変圧器の誤差、電流と変圧器の飽和、容量性充電電流が大きく異なる場合でも、最大の感度と安定性を実現する適応アルゴリズムによる差動保護です。
4/4または8/8電流/電圧トランス、5〜31個のバイナリ入力、8〜46個のバイナリ出力を備えた12種類の標準バリアントを提供しています。SIPROTEC 5モジュラーシステム内で柔軟に調整可能なI/O構造を備えています。
リングトポロジとチェーントポロジー間の自動切り替えを含む、光ファイバー、2線接続、通信ネットワークを介したシリアル保護データ通信をサポートします。
ベクトル図、単線表示、デバイス表示ページなど、すべての情報と診断データをWebブラウザで表示して、簡単、迅速、安全にアクセスできます。