付属の入力と出力
SIPROTEC 7SL86には、4/4または8/8の変流器/電圧トランス、5〜31のバイナリ入力、8〜46のバイナリ出力を備えた12種類の定義済みの標準バリアントが含まれています。
SIPROTEC 7SL86は、架空線とケーブルの回線差保護と距離保護を組み合わせたものです。電気インフラを保護し、最大6本のラインエンドと3極トリッピングをサポートして、信頼性の高い送電と配電を実現します。
電力網は、障害、障害、変圧器のエラー、電流変圧器の飽和などの課題に直面しています。当社のSIPROTEC 7SL86には、高感度と安定性を実現する適応型差動保護アルゴリズムと、柔軟なバックアップのための複数の距離保護機能が含まれています。
モジュラー設計とDIGSI 5エンジニアリングツールを使用して、ニーズに合わせて機能を構成できます。最小トリップ時間は9ミリ秒と短いため、迅速な障害クリアランスが可能になり、ダウンタイムが短縮されます。
システムと人員を保護し、リスクを最小限に抑え、安定した業績を維持します。十分に保護されたインフラで安心してください。
直感的で使いやすいデザインで、デバイスやソフトウェアを簡単に操作できます。ワークフローを合理化し、チームがプロセスを効率的に管理できるようにトレーニング時間を短縮してください。
コンフォーマルコーティングにより、厳しい条件でも高いシステム可用性を実現します。資産を保護するために、NERC CIPとBDEW準拠のサイバーセキュリティを実装してください。
SIPROTEC 7SL86には、4/4または8/8の変流器/電圧トランス、5〜31のバイナリ入力、8〜46のバイナリ出力を備えた12種類の定義済みの標準バリアントが含まれています。
トランスエラーやCTの飽和にかかわらず、9ミリ秒のトリップ時間と安定した高感度の適応差動保護により、迅速なフォールトクリアランスを保証します。柔軟なバックアップまたはメイン保護には、距離保護を選択してください。
IEC 61850とModbus TCPプロトコルには、最大4つのプラガブルモジュールを使用してください。さまざまなメディアで仮想ネットワーク共有とシリアルデータを使用してください。自動切り替えとPRP/HSRのメリットを活用して、信頼性の高いデータ転送を実現します。