柔軟なソリューションにはモジュラー構造を利用してください
SIPROTEC 7SK85は、保護、制御、自動化、監視のための未来志向のソリューションを提供します。モジュラーSIPROTEC 5システム内でI/O量を調整および拡張し、1/6拡張モジュールを追加して機能を調整します。
SIPROTEC 7SK85はモジュール式のモーター保護装置です。あらゆるサイズのモーターを包括的に保護、制御、自動化、監視します。
モーターは熱過負荷、短絡、接地障害などのリスクに直面し、コストのかかるダウンタイムや損傷を引き起こします。SIPROTEC 7SK85は、高度な保護機能でこれらの課題を解決します。熱過負荷からの保護、高速短絡の検出、高感度の接地障害保護を適用して、信頼性の高い動作を確保し、モーターの寿命を延ばします。
コンフォーマルコーティングのおかげで、過酷な環境でも強力な保護機能で安全性を高め、高可用性を確保できます。モジュラー構造と柔軟なI/Oにより、適応と拡張が容易で、進化する運用ニーズに対応します。使いやすいDIGSI 5エンジニアリングツールで設定と管理を簡素化し、時間と労力を節約できます。
強力な保護機能で安全性を高めましょう。過酷な環境条件下でも高い可用性を実現します。コンフォーマルコーティングは、お客様の業務を保護して継続的なパフォーマンスを維持する堅牢な設計に任せてください。
ユーザーフレンドリーなデザインで、デバイスやソフトウェアを簡単に扱えます。標準のウェブブラウザを使用して、デバイスに迅速かつ安全にアクセスします。ベクトル図や単一行ページなど、すべての情報と診断データを表示します。
NERC CIPとBDEWホワイトペーパーのサイバーセキュリティ要件を満たしてください。役割ベースのアクセス制御やセキュリティ関連イベントのプロトコル化など、堅牢なサイバーセキュリティ機能を活用して、信頼できる運用環境を実現します。
SIPROTEC 7SK85は、保護、制御、自動化、監視のための未来志向のソリューションを提供します。モジュラーSIPROTEC 5システム内でI/O量を調整および拡張し、1/6拡張モジュールを追加して機能を調整します。
必要に応じてDIGSI 5の機能を設定、組み合わせてください。モーター保護の実装:起動時間の監視、固定子と回転子の熱過負荷、不平衡負荷。電力システムのすべての接地障害を検出します。
次の関数を使用して、補償型または絶縁型電力システムの接地障害を検出します。3I0>、V0>、過渡接地障害、cosφ、sinφ関数、高調波、dir。