モーター保護コストを最適化してください
SIPROTEC 7SK82で、小型から中型のモーターのコストを最適化し、コンパクトに活用できます。このソリューションは、必要不可欠な保護を効率的に提供し、実装費と運用費を削減します。
SIPROTEC 7SK82は、特に小型から中型のモーター用に設計されたモーター保護装置です。その強力な保護機能は、熱過負荷、短絡、接地障害による損傷を防ぎ、モーターの安全を確保します。このデバイスは、このような包括的な保護をコンパクトでコスト最適化されたソリューションで提供します。
起動時間の監視、固定子と回転子の熱過負荷、再始動防止などの高度な機能でモーターを保護します。不均衡な負荷や負荷詰まりの状態を検出して、信頼性の高い動作と機器の安全を確保します。
DIGSI 5 とIEC 61850用のイーサネットRJ45を統合してください。多様な冗長プロトコルには、オプションのプラガブルモジュールを使用してください。PRPとHSRの冗長性により、安全で信頼性の高いデータ転送と堅牢なネットワークセキュリティを確保できます。
1/3ベースモジュールのバイナリ入出力には、さまざまなハードウェアを使用してください。パワフルなDIGSI 5ツールで、必要に応じてすべての機能を設定してください。特定の用途や機能要件に合わせてデバイスを調整してください。
SIPROTEC 7SK82で、小型から中型のモーターのコストを最適化し、コンパクトに活用できます。このソリューションは、必要不可欠な保護を効率的に提供し、実装費と運用費を削減します。
効果的な機能でモーターを故障や異常状態から保護してください。厳しい環境でも高可用性を維持してください。電子基板のコンフォーマルコーティングは堅牢な性能を発揮します。
ユーザーフレンドリーなデザインで、デバイスやソフトウェアを簡単に扱えます。ロールベースのアクセス制御や署名付きファームウェアなど、業界の要件を満たす堅牢なサイバーセキュリティでシステムを保護します。