多様な変流器入力
4つの低電力変流器入力と、オプションで3つの低電力電圧変圧器入力を利用します。一次線の電流を20Aから2500Aまでカバーし、低電力の変流器を使用して広範囲の物体を保護します。
SIPROTEC 7SK81は多機能モーター保護リレーです。あらゆるサイズの非同期モーターを保護し、定格電流が20Aから2500Aの物体を低電力の変流器で保護するように設計しました。
非同期モーターを電気的故障や運用上の問題から保護してください。SIPROTEC 7SK81は、広範な保護機能と柔軟なシステム統合を提供し、高い運用信頼性を提供し、担当者が安全に対応できるようにします。
さまざまなモーターアプリケーションをカバーする4つの低電力変流器入力のメリットがあります。柔軟な保護機能と統合された自動化レベルは、システム要件への適応と投資の最適化に役立ちます。見やすい6行のディスプレイと9つのプログラム可能なファンクションキーにより、プロセスの状態にすばやく応答できます。
1つの適応可能なリレーであらゆるサイズの非同期モーターを保護します。20Aから2500Aまでの幅広い一次定格線電流をカバーし、さまざまな運用規模や用途で強固な保護を保証します。
進化するシステムニーズに柔軟に対応して、予算をさらに増やしてください。交換可能なインターフェース、適応可能な保護機能、統合された自動化レベルのメリットを活用して、コストを削減してください。
自由に割り当て可能なLEDとプロセス状態を示す明確な6行の表示により、高い運用信頼性を確保します。最大9つのファンクションキーを使用して迅速かつ安全に対応し、全体的なシステム管理を改善します。
4つの低電力変流器入力と、オプションで3つの低電力電圧変圧器入力を利用します。一次線の電流を20Aから2500Aまでカバーし、低電力の変流器を使用して広範囲の物体を保護します。
多機能SIPROTEC 7SK81リレーであらゆるサイズの非同期モーターを保護してください。交換可能なインターフェース、適応可能な保護機能、統合された自動化レベルを使用して、システム要件に適応します。

過電流(瞬時、一定時間、方向性)、不足電流監視、熱過負荷、ブレーカー障害保護など、さまざまな保護機能にアクセスできます。温度、負荷ジャム、ロックされたローターの状態を監視します。