カスタマイズ可能な機能と自動化
特定の運用上のニーズに合わせて、最大20個の保護機能を開発できます。サーキットブレーカー制御、スイッチングデバイス、自動化を統合して、個別のシステム管理を実現します。
SIPROTEC 7SK80は、あらゆるサイズの非同期モーターを保護し、変圧器差動リレーのバックアップリレーとして機能する多機能モーター保護リレーです。
モーターと変圧器は、信頼性の高い性能を得るために電気的障害に対する強力な保護が必要です。SIPROTEC 7SK80には柔軟で包括的な保護機能が備わっているので、スキームをカスタマイズして不要な旅行を防ぐことができます。保護をカスタマイズするために、最大20個の追加機能を作成できます。
統合されたプログラマブルロジック(CFC)を使用して、独自の自動化機能を追加し、運用管理を強化してください。突入電流抑制は、不要なトリップを効果的に防ぎ、ダウンタイムを制限します。
電気的故障や操作上のストレスから機器を保護して、モーターの寿命を延ばし、運用のダウンタイムを最小限に抑えます。
SIPROTEC 7SK80を変圧器差動保護のバックアップリレーとして使用してください。効果的な抑制により、突入電流による望ましくないトリップを防ぎ、送電網の信頼性を向上させます。
スイッチギアの連動自動化のためのプログラマブルロジックを統合します。カスタムメッセージを生成し、プログラム可能なファンクションキーを使用して直感的に制御できます。
特定の運用上のニーズに合わせて、最大20個の保護機能を開発できます。サーキットブレーカー制御、スイッチングデバイス、自動化を統合して、個別のシステム管理を実現します。
明確な逆時間過電流、指向性、熱過負荷による保護を行います。低電流、温度、負荷ジャムを監視してください。モーター保護のために再起動禁止、ブレーカー障害保護を有効にしてください。
プラガブルな電流端子と電圧端子を設定可能なバイナリI/Oで接続します。冗長光リング用のイーサネットをRSTP、PRP、HSRプロトコルと統合してください。信頼性の高いデータ交換のために、時間をSNTPとミリ秒単位で同期します。