Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 7SJ86 なの?

SIPROTEC 7SJ86過電流保護デバイスは、ライン保護システムのバックアップと緊急保護を提供します。保護、制御、自動化、監視、電力品質に関するソリューションを提供します。

信頼性の高いバックアップ保護により、広範囲にわたる被害を防ぎ、継続的な運用を維持します。SIPROTEC 7SJ86は、3極トリッピングであらゆる電圧レベルの過電流保護機能を備えています。方向比較と保護データ通信を使用してトリップ時間を最適化し、さまざまな地絡を検出します。モジュラー構造とDIGSI 5エンジニアリングツールで、柔軟性と包括的なシステム管理を実現してください。

主な利点

信頼性の高い回線保護を提供してください

ラインデバイスのバックアップと緊急保護を提供します。さまざまなネットワークと電圧レベルの3極短絡を検出して遮断します。安定した運用のために、絶縁型システムまたはアーク抑制コイルシステムの接地障害を特定します。

運用の安全性と可用性を高めましょう

強力な保護機能と、デバイスやソフトウェアを簡単に操作できるユーザーフレンドリーなデザインで安全性を高めましょう。電子基板にコンフォーマルコーティングを施して堅牢な動作を実現し、過酷な条件でも高い可用性を維持します。

システムのセキュリティとコンプライアンスを強化します

NERC CIPとBDEWホワイトペーパーの要件に従って、強固なサイバーセキュリティ対策を実施してください。規制に準拠した環境のために重要なインフラを保護してください。

主要な機能

関連情報を探す