all
最高の可用性
コンフォーマルコーティングは、非常に過酷な環境で使用されるSIPROTECリレーおよび制御デバイスをさらに保護し、デバイスの寿命を延ばします。
SIPROTEC 7SJ85は、フィーダー、ライン、コンデンサバンク用に設計された過電流保護デバイスです。そのモジュラー構造と強力なDIGSI 5エンジニアリングツールは、保護、制御、自動化のための柔軟で未来志向のソリューションを提供します。電子基板のコンフォーマルコーティングは、極端な環境条件下でも最高の可用性と安全性を保証します。モジュール構造、柔軟性、強力なDIGSI 5エンジニアリングツールを備えたSIPROTEC 7SJ85デバイスは、保護、制御、自動化、監視、PQベーシックの未来志向のソリューションを提供します。

コンフォーマルコーティングは、非常に過酷な環境で使用されるSIPROTECリレーおよび制御デバイスをさらに保護し、デバイスの寿命を延ばします。

SIPROTEC 7SJ85は、追加機能で指向性および無方向の過電流保護を提供し、最大40個のアナログ入力を備えた最大9個のフィーダーを保護します。
モジュラーSIPROTEC 5システムの範囲内で、柔軟に調整および拡張可能なI/O数量構造を入手してください。オプションで1/6の拡張モジュールを追加できます。大型または小型ディスプレイ、またはディスプレイなしを選択できます。