Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 7SJ80 なの?

SIPROTEC 7SJ80は、接地ネットワーク、低抵抗接地ネットワーク、絶縁ネットワーク、または補償ネットワーク全体で信頼性の高いフィーダー保護を実現するように構築されており、コンパクトなフォームファクターで実証済みの選択性と適応性を実現します。また、変圧器の差動保護の堅牢なバックアップとしても機能します。

  • 統合されたロジックと最新の通信により、保護、制御、自動化を合理化します
  • ハードウェアを変更せずに、基本的な過電流機能から高度なユーザー定義機能まで拡張できます

主なメリット

選択的保護で稼働時間を増やしてください

相と接地の定時間過電流、逆時間過電流、方向段、敏感な接地障害が連携して、変圧器の差動保護のためのバックアップにより、障害を迅速に解消し、サービスの中断を制限します。

自動化と制御を簡素化します

統合されたサーキットブレーカー制御とプログラマブルロジックを使用して、インターロックおよびスイッチングスキームをリレーに直接実装し、外部PLCの複雑さとエンジニアリングの労力を軽減します。

コミュニケーションを簡単に近代化しましょう

IEC 61850とGOOSEメッセージング、およびRSTP、PRP、HSRなどの冗長イーサネットオプションを活用して、デジタル変電所に確実に統合し、ネットワークイベント中もデータフローを維持します。

注目の機能

リソースと関連製品を探してください