Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 7SJ66 なの?

SIPROTEC 7SJ66は、高電圧および中電圧ネットワークの多機能保護、制御、監視を提供します。非同期モーターを保護し、変圧器の差動保護のためのバックアップを用意してください。

電気ネットワークとモーターは、安定性のために信頼性の高い保護が必要です。SIPROTEC 7SJ66には柔軟な保護機能が含まれています。サーキットブレーカーを正確に制御するための特定の要件に合わせて、最大20の機能をカスタマイズできます。

周波数変化保護や逆電力保護などの機能を使用して、ネットワークのニーズに合わせて保護を調整してください。統合されたグラフィカル・ロジック・エディター(CFC)を使用して、自動化機能を実装してください。効率的なデータ交換とシステム監視のために、インターフェイスを通じてデバイスを最新の通信ネットワークに統合してください。

主なメリット

信頼性を向上させましょう

高電圧および中電圧ネットワーク、モーター、およびバックアップの包括的な保護を実装してください。定義したインターロックロジックで開閉装置の操作を自動化します。

ダウンタイムを減らします

動作値、電力量測定、サーキットブレーカーの摩耗を監視してください。8つの振動障害記録にアクセスして詳細な分析を行い、このデータを使用して資産を管理し、ダウンタイムを削減し、機器の寿命を延ばします。

統合を効率化

標準プロトコルを使用して、デバイスを最新の通信ネットワークに統合します。システムの相互運用性を向上させるためにデータを簡単に交換できます。

注目の機能

リソースを調べてください