Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 7SE20トラベリング・ウェーブレコーダーなの?

SIPROTEC 7SE20トラベリング・ウェーブレコーダーは、送電線と配電線を監視します。進行波法を使用して、高電圧電力システムの障害を識別して特定します。

高電圧送電線は、私たちのエネルギー供給、特に再生可能エネルギーの輸送に不可欠です。これらのラインの障害は、継続的な可用性を確保するために、確実で迅速な検出と修理が必要です。当社のSIPROTEC 7SE20は、落雷や短絡などの電気的変化によって引き起こされる進行波を測定することにより、故障位置を正確に判断します。

正確で信頼性の高い障害位置特定を実現します。難しい場所でも長いケーブルを監視できます。ケーブルの長さを指定するだけで、簡単な設置で障害箇所を特定する時間を節約できます。これにより、オーバーヘッド、HVDC、シーケーブルの迅速な修理と回線の可用性の向上が保証されます。

主なメリット

障害位置を正確に特定します

非常に正確で信頼性の高い障害特定システムを手に入れましょう。アクセスが困難な場所でも、長いケーブルを監視できます。これにより、問題を正確に特定し、診断時間を短縮し、システムの稼働時間を向上させることができます。

障害を効率的に特定して時間を節約しましょう

ケーブルの長さに関係なく、障害箇所を特定する時間を節約できます。問題のある領域を迅速に特定して、ダウンタイムや業務の中断を最小限に抑えます。継続的なサービスを維持し、修理費用を削減します。

デバイスの設置とセットアップを簡素化します

複雑なケーブルパラメータを入力せずにデバイスを簡単に設置できます。セットアップが簡単なように、ケーブルの長さのみを指定してください。この合理化されたプロセスにより、設置時間と労力が軽減され、より迅速な展開と運用準備が可能になります。

注目の機能

リソースを調べてください