Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 7SD87 なの?

SIPROTEC 7SD87は、選択的保護と架空線とケーブルの1極または3極トリッピング用の差動保護デバイスです。さまざまなインフィード構成をサポートし、トランスと補償コイルを保護します。

架空線やケーブルの障害から電力システムを保護してください。私たちのデバイスは、選択的な保護と迅速なトリッピングを提供し、障害を迅速に切り分けてシステムの安定性を維持し、ダウンタイムを最小限に抑えます。適応型アルゴリズムは、変圧器の誤差や電流と変圧器の飽和度が変化しても、感度と安定性を維持します。最低9ミリ秒のトリップ時間で障害を迅速に切り分けます。柔軟なI/O構造により、モジュール式のSIPROTEC 5システムを特定のニーズに合わせて調整できます。統合されたサイバーセキュリティで運用上のセキュリティを強化し、コンフォーマルコーティングを施して過酷な環境での高可用性を提供します。

主なメリット

システムの安全性と信頼性を高めましょう

ラインやケーブルの選択的なトリッピングに対する強力な保護機能により、高い安全性を実現します。電子基板にコンフォーマルコーティングを施すことで、極端な環境条件でも堅牢な動作を実現します。

構成と運用を合理化する

強力なDIGSI 5エンジニアリングツールで、必要に応じてすべての機能を構成してください。ユーザーフレンドリーな設計により、デバイスやソフトウェアを意図的かつ簡単に扱うことができ、運用タスクが簡素化されます。

サイバーセキュリティと将来を見据えたシステムを強化してください

広範なサイバーセキュリティ機能を実装し、NERC CIPとBDEWホワイトペーパーの要件を満たして、保護ニーズに対応する未来志向のソリューションを提供します。

注目の機能

リソースを調べてください