Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 7SD86 なの?

SIPROTEC 7SD86は、中電圧および高電圧ラインを3極トリップで保護するモジュラーライン差動保護デバイスです。保護、制御、自動化、監視、電力品質のための強力なソリューションを活用してください。

電源システムを障害、変圧器のエラー、電流変圧器の飽和から保護してください。当社のSIPROTEC 7SD86は、適応アルゴリズムによる差動保護を提供し、高い感度と安定性を実現し、障害を迅速にクリアし、システムの完全性を維持します。

主なメリット

信頼性を向上させましょう

強力な保護機能で操作の安全性を高めましょう。電子基板のコンフォーマルコーティングにより、厳しい環境条件でも高い可用性を維持できます。

デバイスとソフトウェアの管理を簡素化します

ユーザーフレンドリーなデザインで、ソフトウェアやデバイスを簡単に使用できます。構成と運用を合理化することで、チームの複雑さを軽減し、日常業務をより迅速に完了できます。

サイバーセキュリティを強化してください

役割ベースのアクセス制御や認証されたネットワークアクセスなどの機能でサイバーセキュリティを向上させてください。私たちはあなたの重要なインフラを脅威から守るために、NERC CIPとBDEWホワイトペーパーの要件を遵守しています。

注目の機能

リソースを調べてください