MVとHVの差動保護
中電圧および高電圧アプリケーションには差動保護を実装してください。SIPROTEC 5デバイスと4デバイス間の相互運用性を実現して、包括的な回線保護を実現します。最短19ミリ秒のトリップ時間で迅速に応答します。
SIPROTEC 7SD82は、中電圧および高電圧システムのライン差動保護を提供します。コスト最適化されたコンパクトな電線保護を提供し、架空送電線やケーブルのあらゆる電圧レベルで安全性と信頼性を提供します。
電気システムは、変圧器のエラー、変流器の飽和、容量性充電電流などの障害に直面しています。SIPROTEC 7SD82には、システムを安定させるための適応型差動保護アルゴリズムが含まれています。運用の継続性を維持し、コストのかかるダウンタイムを回避し、さまざまな電力システムの地絡を検出します。
SIPROTEC 7SD82のコンパクトで低コストなデザインでスペースを最適化してください。電子基板のコンフォーマルコーティングは、SIPROTEC 7SD82が過酷な条件でも機能するのに役立ちます。
システムのコンパクトで効率的な差動保護により、プラントのライフサイクル全体にわたる運用コストを削減します。長期的にメンテナンスが少なくて済むシステムで、将来を見据えた運用が可能です。
エンジニアリングプロセスの質を高める強力な保護機能で安全性を優先してください。明確なデータを使用して、迅速かつ効果的かつ積極的な意思決定を行います。
データを保護し、プラントのライフサイクル全体にわたって透明性を維持することで、時間とリソースを節約できます。ウェブブラウザからデバイスデータに簡単かつ安全にアクセスします。
中電圧および高電圧アプリケーションには差動保護を実装してください。SIPROTEC 5デバイスと4デバイス間の相互運用性を実現して、包括的な回線保護を実現します。最短19ミリ秒のトリップ時間で迅速に応答します。
DIGSI 5で機能を設定して、補償型または絶縁型電源システムのあらゆる接地障害を検出するためのソリューションをカスタマイズしてください。50次高調波までの電流と電圧信号を正確に監視します。
DIGSI 5とIEC 61850の通信には、統合型イーサネットRJ45を使用してください。PRPとHSRの冗長プロトコルでデータを送信します。役割ベースのアクセス制御は、より強力なサイバーセキュリティをサポートします。