Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜLine differential protection なのか?

SIPROTEC 7SD80はライン差動保護リレーです。最大24 kmの電源ケーブルと架空線を選択的に保護し、あらゆる種類のスターポイント構成をサポートします。産業および配電網で迅速かつ安定した回線保護を確保することは非常に重要です。当社のSIPROTEC 7SD80には位相比較アルゴリズムが実装されており、ラインを確実かつ効率的に保護します。位相比較アルゴリズムは、迅速かつ安定した保護を実現し、ダウンタイムを最小限に抑え、グリッドの信頼性を高めます。インフラストラクチャを柔軟に保護するために、銅線、光ファイバー、またはその両方を冗長に使用して、外部機器なしで直接通信できます。

主な利点

システムの可用性と運用の信頼性を高めます

イーサネット冗長プロトコル(PRP、HSR、RSTP)はシステムの可用性を高めます。これにより、リレー通信に障害が発生した場合でも、迅速かつ選択的にトリッピングが可能になり、電源ケーブルと架空線を保護できます。

保護概念を簡素化し、コストを削減します

逆インターロックを使用して、メッシュグリッドとバスバーにシンプルでコストを節約できる保護を実装します。効率的なソリューションにより、システム設計を合理化し、インフラストラクチャの複雑さを軽減し、運用コストを最適化します。

簡単な設定で迅速な試運転を実現

統合された機能と簡単な設定を活用して、試運転を迅速化します。ダウンタイムを最小限に抑え、プロジェクトの完了を早めるために、保護リレーを迅速に導入して構成してください。

注目の機能

ライン差動保護機能を調べてください

Line differential protection — SIPROTEC 7SD80

Line differential protection SIPROTEC 7SD80 は、あらゆる種類のスターポイント構成で最大24kmまでの電源ケーブルと架空線の選択的なライン保護を実現します。

保護装置-SIPROTECコンパクト